암호
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
{zipatec/greif-dreh-parallel/p25r35/p25r35_asy.prj},{NB=zipatec P25R35-K-95-0-1-2-1-1-0-2-1-1},{BESTNR=P25R35-K},{DRERM=95.000},{NSEND=1},{ZWPOS=2},{NSZRM=1},{NASRM=1},{HUB=0.000},{DREW=0.000},{NSANZ=2},{NSVERS=1},{NASCH=1},{KOMBIR=RM35},{KOMBIG=GM25P-K},{GEW=0.52},{B=20.0},{RM35=X},{GM25=X},{GKS25=X},{DA25=},{GM25P=X},{A=30},{C=8},{D=35},{D2=25},{F1=14.2},{F2=20},{G2=1.5},{H1=8.5},{VERS=2},{X=1},{PPATH=p25r35_sbl.prj},{HV=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
zipatec P25R35-K
HELP_VARIABLE
Company
Zipatec
Description
P25R35 - Rotary Gripper Actuator
Bill of material
zipatec P25R35-K
BESTNR
Ident number
P25R35-K
P25R35-K
DRERM
Rotation angle (RM)
NSEND
Proximity switch for end positions (RM)
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
ZWPOS
Intermediate position (RM)
Nein
Ja
Nein
Ja
NSZRM
Proximity switches for intermediate position (RM)
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
NASRM
Proximity switch (RM)
Ja
Nein
Ja
Nein
HUB
Stroke per jaw (GM)
DREW
Rotation angle gripping head (GM)
NSANZ
Number of proximity sensors (GM)
2
2
NSVERS
Proximity switch (GM)
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
NASCH
Proximity switch (GM)
Ja
Nein
Ja
Nein
KOMBIR
Combination modules rotation
RM35
KOMBIG
Combination modules grip
GM25P-K
GM25P-K
GEW
Mass
0.52
0.52
kg
B
20.0
20.0
mm
RM35
X
GM25
X
GKS25
X
X
DA25
GM25P
X