피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
암호
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
{zipatec/greif-dreh-parallel/p42r65/p42r65_asy.prj},{NB=zipatec P42R65-K-95-0-1-2-1-1-0-2-1-1},{BESTNR=P42R65-K},{DRERM=95.000},{NSEND=1},{ZWPOS=2},{NAZRM=1},{NASRM=1},{HUB=0.000},{DREW=0.000},{NSANZ=2},{NSVERS=1},{NASCH=1},{KOMBIR=R65},{KOMBIG=GMP 28-K},{GEW=1.94},{B=34.5},{RM65=X},{GM42=X},{GKS42=X},{DA42=},{GM42P=X},{GWIB28=},{A=46.5},{C=8},{D=52},{D1=34},{D2=42},{F1=23.0},{F2=34.5},{G2=1.5},{H1=14.5},{HV=1},{X=4},{PPATH=p42r65_sbl.prj},{VERS=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
zipatec P42R65-K
HELP_VARIABLE
Company
Zipatec
Description
P42R65 - Rotary Gripper Actuator
Bill of material
zipatec P42R65-K
BESTNR
Ident number
P42R65-K
P42R65-K
DRERM
Rotation angle (RM)
NSEND
Proximity switch for end positions (RM)
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
ZWPOS
Intermediate position (RM)
Nein
Ja
Nein
Ja
NAZRM
Proximity switches for intermediate position (RM)
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
NASRM
Proximity switch (RM)
Ja
Nein
Ja
Nein
HUB
Stroke per jaw (GM)
DREW
Rotation angle gripping head (GM)
NSANZ
Number of proximity sensors (GM)
2
3
4
2
3
4
NSVERS
Proximity switch (GM)
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
NASCH
Proximity switch (GM)
Ja
Nein
Ja
Nein
KOMBIR
Combination modules rotation
R65
KOMBIG
Combination modules grip
GMP 28-K
GMP 28-K
GEW
Mass
1.94
1.94
kg
B
34.5
34.5
mm
RM65
X
GM42
X
GKS42
X
X
DA42
GM42P
X