암호
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
{zipatec/lm35/lm35_asmtab.prj},{NB=zipatec LM35 - 50-0-0},{HUB=50.000},{POS=0},{BS=0},{L=187.000},{L1=42.500},{N1=4.000},{N2=3.000},{L2=18.500},{N3=5.000},{LG=93.000},{NVS=0.000},{PPATH=lm35_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
zipatec LM 35-H050
HELP_VARIABLE
Company
Zipatec
Description
LM35 - Linear Actuator
Bill of material
zipatec LM 35-H050
HUB
Stroke
50.000
50.000
mm
POS
Slide position
mm
값 입력 POS
Slide position
mm
cm
inch
ft
확인
BS
Fittings
ohne SD / AS
mit SD
mit AS
ohne SD / AS
mit SD
mit AS
L
Total length
187.000
187.000
mm
L1
Division
42.500
42.500
mm
N1
4.000
4.000
mm
N2
3.000
3.000
mm
L2
18.500
18.500
mm
N3
5.000
5.000
mm
LG
93.000
93.000
mm
NVS
0.000
0.000
mm