암호
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
{zipatec/lm35/lm35_nc_asmtab.prj},{NB=zipatec LM35-NC - 50-0-0-0-30-20-20},{TYP=LM35-NC-H050},{BN=041.271},{HUB=50},{POS=0},{ES=0},{TM=0},{LF=30},{LM=20},{DM=20},{A=15},{B=93},{C=8},{D=13},{E=35},{L=210},{G=35},{F=350},{PPATH=lm35_nc/lm35_nc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
zipatec LM35-NC-H050
HELP_VARIABLE
Company
Zipatec
Description
LM35-NC - NC linear actuator with servo or stepper motor
Bill of material
zipatec LM35-NC-H050
TYP
TypE
LM35-NC-H050
LM35-NC-H050
BN
Part no.
041.271
041.271
HUB
Stroke
50
50
mm
POS
Slide position
mm
값 입력 POS
Slide position
mm
cm
inch
ft
확인
ES
Limit switches
without switch
with limit switch
without switch
with limit switch
TM
Type of motor mounting
Directly flanged motor
Motor with toothed belt drive 0 °
Motor with belt transmission 90 °
Motor with toothed belt drive 180 °
Motor with toothed belt drive 270 °
Directly flanged motor
Motor with toothed belt drive 0 °
Motor with belt transmission 90 °
Motor with toothed belt drive 180 °
Motor with toothed belt drive 270 °
LF
Length of the flange / belt drive
mm
값 입력 LF
Length of the flange / belt drive
mm
cm
inch
ft
확인
LM
Motor length
mm
값 입력 LM
Motor length
mm
cm
inch
ft
확인
DM
Motor diameter
mm
값 입력 DM
Motor diameter
mm
cm
inch
ft
확인
A
15
mm
B
Housing length
93
93
mm
C
8
mm
D
13
mm
E
35
mm
L
210
210
mm
G
35
mm
F
350
350
N