피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
암호
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
{zipatec/lm70/lm70_zak_asmtab.prj},{NB=zipatec LM70 - ZAK - 125-0-0-0(NSK 70STA 70)},{HUB=125.000},{POS=0},{ZH=0},{ZHPOS=0},{NS=NSK 70},{SD=STA 70},{MASSE=5350.000},{L=448.000},{L1=25.000},{L1X=7.000},{L2=248.000},{L3=175.000},{L4=25.000},{L4X=16.000},{AH=28.000},{AH2=3.000},{PPATH=lm70_zak_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
zipatec LM 70-H125 ZAK 70
HELP_VARIABLE
Company
Zipatec
Description
LM70 - ZAK - Slide for intermediate stop on the piston side ZAK
Bill of material
zipatec LM 70-H125 ZAK 70
HUB
Stroke
125.000
125.000
mm
POS
Slide position
mm
값 입력 POS
Slide position
mm
cm
inch
ft
확인
ZH
Side piston intermediate stroke
mm
값 입력 ZH
Side piston intermediate stroke
mm
cm
inch
ft
확인
ZHPOS
Linear actuator, piston side with intermediate stroke
0.000
0.000
0.000
0.000
mm
NS
Proximity switch type
mit Kabel
abgewinkelter Anschluss
gerader Anschluss
mit Kabel
abgewinkelter Anschluss
gerader Anschluss
SD
Shock absorber description
Stossdämpferanschlag
Anschlagschraube
Stossdämpferanschlag
Anschlagschraube
MASSE
Mass
5350.000
5350.000
g
L
Total length
448.000
448.000
mm
L1
Division
25.000
mm
L1X
Shuttle mounting
7.000
7.000
L2
Housing length
248.000
248.000
mm
L3
Limit position
175.000
175.000
mm
L4
Division
25.000
mm
L4X
Mounting fixture
16.000
16.000
AH
Deduction height
28.000
28.000
mm
AH2
Deduction height
3.000
3.000
mm