您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Code
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
CAD模型選擇
{zipatec/lm35nc/lm35_nc_asmtab.prj},{NB=zipatec LM35-NC - 50-0-0-0-30-20-20},{TYP=LM35-NC-H050},{BN=041.271},{HUB=50},{POS=0},{ES=0},{TM=0},{LF=30},{LM=20},{DM=20},{A=15},{B=93},{C=8},{D=13},{E=35},{L=210},{G=35},{F=350},{PPATH=lm35_nc/lm35_nc_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
zipatec LM35-NC-H050
HELP_VARIABLE
公司
Zipatec
描述
LM35-NC - NC线性执行器带伺服或步进电机
明细表
zipatec LM35-NC-H050
TYP
类型
LM35-NC-H050
LM35-NC-H050
BN
订购号
041.271
041.271
HUB
行程
50
50
mm
POS
滑块位置
mm
Enter value for POS
滑块位置
mm
cm
inch
ft
確定
ES
末端定位开关
无开关
带限位开关
无开关
带限位开关
TM
马达安装类型
直接连接法兰的电机
附齿带传动马达 0°
附齿带传动马达 90°
附齿带传动马达 180°
附齿带传动马达 270°
直接连接法兰的电机
附齿带传动马达 0°
附齿带传动马达 90°
附齿带传动马达 180°
附齿带传动马达 270°
LF
法兰 / 带传动的长度
mm
Enter value for LF
法兰 / 带传动的长度
mm
cm
inch
ft
確定
LM
马达长度
mm
Enter value for LM
马达长度
mm
cm
inch
ft
確定
DM
马达直径
mm
Enter value for DM
马达直径
mm
cm
inch
ft
確定
A
15
mm
B
壳体长度
93
93
mm
C
8
mm
D
13
mm
E
35
mm
L
210
210
mm
G
35
mm
F
350
350
N