암호
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
{zipatec/greifen/gm_w/gm25w/gm25w_asmtab.prj},{NB=zipatec GM25WA-B-90-0-1-2-NSM-4},{BESTNR=GM25WA-B},{HUB=90.000},{DREW=0.000},{NASCH=1},{NSANZ=2},{NSVERS=NSM-4},{HUB1=3º-16º},{GREIKRAFTKL=0.8},{GREIKRAFTSP=0.4},{GRSICKL=0.2},{GRSICSP=},{DA25=Ja},{GEW=0.18},{A=40},{B=20.0},{C=18},{D=35},{D1=20},{D2=25},{F1=14.2},{F2=20},{G2=1.5},{H1=8.5},{X=1},{VERS=6},{HV=2},{PPATH=gm25w_asmsbl.prj},{Q1=87.000},{Q2=106.000},{NSANZ2=2,3,4},{NSANZ3=0},{NSVERS2='0','-'},{NSVERS3= 'NSM-4', 'ohne kabel, incl Halter','NSM-G-4', 'Anschluss gerade, incl. Halter','NSM-W-4', 'Anschluss abgewinkelt, incl. Halter'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
zipatec GM25WA-B
HELP_VARIABLE
Company
Zipatec
Description
GM25W - Gripper Actuator
Bill of material
zipatec GM25WA-B
BESTNR
Ident number
GM25WA-B
GM25WA-B
HUB
Stroke per jaw
gr
DREW
Rotating angle
gr
NASCH
Proximity switch
Ja
Nein
Ja
Nein
NSANZ
Number of Proximity switch
2
3
4
2
3
4
NSVERS
Proximity switch version
without cable, incl holder
Connector straight, incl.support
Angled Power, incl.support
without cable, incl holder
Connector straight, incl.support
Angled Power, incl.support
HUB1
3º-16º
3º-16º
gr
GREIKRAFTKL
Grip force (N) terminals
0.8
0.8
GREIKRAFTSP
Grip force spreading (N)
0.4
0.4
GRSICKL
Grip force safety terminals (N)
0.2
0.2
GRSICSP
Grip force safety spreading (N)
DA25
Rotation adapter
Ja
Ja
GEW
Mass
0.18
0.18
kg
A
40
40
mm
B
20.0
20.0
mm
C
18
18
mm