암호
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
{zipatec/greifen/gm_p/gm42p/gm42p_asmtab.prj},{NB=zipatec GM42P-K-0-0-1-2-NSM-4},{BESTNR=GM42P-K},{HUB=0.000},{DREW=0.000},{NASCH=1},{NSANZ=2},{NSANZ2=2,3,4},{NSANZ3=0,0},{NSVERS=NSM-4},{NSVERS2='0','-'},{NSVERS3= 'NSM-4', 'ohne kabel, incl Halter','NSM-G-4', 'Anschluss gerade, incl. Halter','NSM-W-4', 'Anschluss abgewinkelt, incl. Halter'},{HUB1=2x8},{GREIKRAFTKL=420},{GREIKRAFTSP=140},{GRSICKL=140},{GRSICSP=},{DA42=Nein},{GEW=0.78},{A=46.5},{B=34.5},{C=8},{D=52},{D1=34},{D2=42},{F1=23.2},{F2=34.5},{G2=1.5},{H1=14.5},{X=4},{HV=1},{VERS=3},{PPATH=gm42p_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
zipatec GM42P-K
HELP_VARIABLE
Company
Zipatec
Description
GMP 42 P - Gripper actuator GMP 42 P
Bill of material
zipatec GM42P-K
BESTNR
Ident number
GM42P-K
GM42P-K
HUB
Stroke per jaw
mm
값 입력 HUB
Stroke per jaw
mm
cm
inch
ft
확인
DREW
Rotating angle
gr
NASCH
Proximity Switch
Ja
Nein
Ja
Nein
NSANZ
Number of Proximity switch
2
3
4
2
3
4
NSANZ2
2,3,4
NSANZ3
0,0
NSVERS
Proximity switch version
without cable, incl holder
Connector straight, incl.support
Angled Power, incl.support
without cable, incl holder
Connector straight, incl.support
Angled Power, incl.support
NSVERS2
'0','-'
NSVERS3
'NSM-4', 'ohne kabel, incl Halter','NSM-G-4', 'Anschluss gerade, incl. Halter','NSM-W-4', 'Anschluss abgewinkelt, incl. Halter'
HUB1
2x8
mm
GREIKRAFTKL
Grip force (N) terminals
420
420
GREIKRAFTSP
Grip force spreading (N)
140
140
GRSICKL
Grip force safety terminals (N)
140
140
GRSICSP
Grip force safety spreading (N)
DA42
Rotation adapter
Nein
Nein
GEW
Mass
0.78
0.78
kg
A
46.5
46.5
mm
B
34.5
34.5
mm
C
8
8
mm