您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Code
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
CAD模型選擇
{zipatec/greif-dreh-parallel/p25r35/p25r35_asy.prj},{NB=zipatec P25R35-K-95-0-1-2-1-1-0-2-1-1},{BESTNR=P25R35-K},{DRERM=95.000},{NSEND=1},{ZWPOS=2},{NSZRM=1},{NASRM=1},{HUB=0.000},{DREW=0.000},{NSANZ=2},{NSVERS=1},{NASCH=1},{KOMBIR=RM35},{KOMBIG=GM25P-K},{GEW=0.52},{B=20.0},{RM35=X},{GM25=X},{GKS25=X},{DA25=},{GM25P=X},{A=30},{C=8},{D=35},{D2=25},{F1=14.2},{F2=20},{G2=1.5},{H1=8.5},{VERS=2},{X=1},{PPATH=p25r35_sbl.prj},{HV=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
zipatec P25R35-K
HELP_VARIABLE
公司
Zipatec
描述
P25R35 - 旋转夹紧执行器
明细表
zipatec P25R35-K
BESTNR
识别号
P25R35-K
P25R35-K
DRERM
旋转角 (RM)
NSEND
末端定位近程开关 (RM)
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
ZWPOS
中间位置 (RM)
Nein
Ja
Nein
Ja
NSZRM
中间定位近程开关 (RM)
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
NASRM
近程开关 (RM)
Ja
Nein
Ja
Nein
HUB
行程 每个滑块 (GM)
DREW
旋转角夹头 (GM)
NSANZ
近程传感器数量 (GM)
2
2
NSVERS
近程开关 (GM)
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
NASCH
近程开关 (GM)
Ja
Nein
Ja
Nein
KOMBIR
组合执行器 旋转
RM35
KOMBIG
组合执行器 夹紧
GM25P-K
GM25P-K
GEW
重量
0.52
0.52
kg
B
20.0
20.0
mm
RM35
X
GM25
X
GKS25
X
X
DA25
GM25P
X