암호
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
{zipatec/rotation/rm45/rm45_asmtab.prj},{NB=zipatec RM45-95-1-2-1-2},{BESTNR=RM45},{DW=95.000},{NSEND=1},{ZWPOS=2},{NSZA=1},{NS=2},{ENDFER=-95°},{WIDER=+-0.050°},{DRMO=0.76 Nm},{B=52},{B1=45.5},{B2=27.000},{E=34},{F2=5},{G1=25},{H=38},{H1=29},{H2=17.500},{H4=8.500},{K=5},{K1=6},{L=91},{X=14},{S=17},{S1=17},{O=17},{O1=7.500},{O2=5},{V=8.500},{V1=2.800},{V2=1.350},{S3=22.000},{PPATH=rm45_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
zipatec RM45
HELP_VARIABLE
Company
Zipatec
Description
RM45 - Rotation Actuator
Bill of material
zipatec RM45
BESTNR
Ident number
RM45
DW
Rotating angle
gr
NSEND
Proximity switches for end position
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
ZWPOS
intermediate positions
Nein
Ja
Nein
Ja
NSZA
Proximity switch intermediate stop
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
ohne Kabel
gerade
abgewinkelt
NS
Proximity switch
Nein
Ja
Nein
Ja
ENDFER
End position adjustment
-95°
WIDER
Repetition accuracy at R = 22.7
+-0.050°
DRMO
Drehmoment bei 6 bar
0.76 Nm